Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, d'un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
4680UAC160P63
EAN
4031582396355
Numéro de matériau S4
990838465
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge à 6 km/h
280 kg
Statique Capacité de charge
700 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids global
2.81 kg
Nom du produit
Zeta
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
75 mm
Longueur de plaque
137 mm
Largeur de plaque
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé, Renforcé
Matériau de la chape
Tôle d’acier, très lourde
Pivot
Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
270 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
135 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Dureté du Bandage (D)
42 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps
40 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision, Inoxydable
Couleur Roue
Blanc naturel
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sûre sur sols mouillés et glissants
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Verrouillage directionnel optimisé
Blocage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds est un composant conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace contre les chocs et les impacts accidentels. Avec un poids de 0,67 kg, ce pare-pieds présente une structure robuste et légère, idéale pour les applications industrielles et commerciales. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, assurant une sécurité optimale des équipements et des installations. Sa conception technique garantit une durabilité exceptionnelle et une performance fiable en environnement exigeant.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

La roulette Zeta est une roulette pivotante à blocage directionnel, conçue pour répondre aux exigences de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des chariots de production et de plateforme ainsi que des équipements de transport. Sa fixation est assurée par une platine rectangulaire, qui garantit un montage stable et sécurisé sur la structure du chariot ou de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en acier renforcé, offrant une rigidité élevée et une bonne résistance mécanique, et il intègre un palier pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable, assurant une rotation fluide et précise de la fourche. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision afin de limiter les frottements et de garantir un roulement régulier, tandis que sa bande de roulement en polyuréthane injecté assure un bon amortissement et une adhérence fiable, et que son corps est en polyamide. La hauteur hors tout de la roulette est de 200 mm. La capacité de charge statique atteint 700 kg, et la capacité de charge dynamique est de 280 kg à 6 km/h et de 350 kg à 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 160 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

La Zeta est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour répondre aux exigences de l'industrie aérospatiale et des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des chariots de production et de plateforme ainsi que des équipements de transport. La fixation repose sur une platine rectangulaire, assurant un montage stable et sécurisé sur le châssis du véhicule ou de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide, tandis que la chape est fabriquée en acier renforcé, dotée d'un pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable, qui garantit une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision, inoxydable, et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une bonne adhérence et une excellente résistance à l'usure. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 200 mm. La capacité de charge statique atteint 700 kg. En charge dynamique, la roulette supporte 280 kg à une vitesse de 6 km/h et 350 kg à une vitesse de 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé, conçue pour assurer une stabilité optimale et une intégration fiable dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, offre une robustesse exceptionnelle et une résistance aux contraintes mécaniques répétées. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, garantissant une excellente durabilité et une faible usure. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision inoxydables, assurant un fonctionnement fluide et une longévité accrue, particulièrement dans les environnements corrosifs. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les configurations d'équipements existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 700 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 280 kg à une vitesse de 6 km/h ou 350 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité d'utilisation selon les conditions opérationnelles. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel à ressort 160 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel à ressort 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique, conçue pour les applications exigeantes de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des chariots de production et de plateforme ainsi que des équipements de transport. Sa fixation repose sur une platine rectangulaire assurant un montage stable et sécurisé sur le châssis de l'engin. Le boîtier est réalisé en acier renforcé et intègre un palier pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable, qui garantit la fluidité et la précision de la rotation. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision, inoxydable, et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, tandis que le corps de roue est en polyamide, offrant un bon compromis entre résistance mécanique et légèreté. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 200 mm. La capacité de charge statique atteint 700 kg. En charge dynamique, la roulette supporte 280 kg à une vitesse de 6 km/h, et 350 kg à une vitesse de 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort 160 mm
Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique, destinée aux applications exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier renforcé intègre un pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, qui assure une rotation fluide. La roue, d'un diamètre de 160 mm, repose sur un roulement à billes de précision, inoxydable ; sa bande de roulement est en polyuréthane injecté et son corps en polyamide. Ses dimensions d'encombrement se caractérisent par une hauteur hors tout de 200 mm. La charge statique maximale atteint 700 kg ; en charge dynamique, elle est de 280 kg à 6 km/h et de 350 kg à 4 km/h. Il s'adresse aux secteurs aérospatial et aéroportuaire, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg