Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 178 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport industriel.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9940ITP125P63
EAN
4031582365641
Numéro de matériau S4
990837782
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
157 mm
Capacité de charge à 4 km/h
750 kg
Capacité de charge à 6 km/h
600 kg
Statique Capacité de charge
1500 kg
Hauteur
178 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
4.69 kg
Nom du produit
Delta twin
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
105 mm
Longueur de plaque
137 mm
Largeur de plaque
105 mm
Housing
Couleur
Revêtement transparent Revêtement
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Fonte ou fer forgé, lourd
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
136 mm
Diamètre d'encombrement
253 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
126.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Dureté du Bandage (D)
42 Shore D
Matériau du corps
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, Coulé
Largeur du Bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
50 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

La roulette pivotante à blocage total antérieur Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 178 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport industriel.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

La roulette fixe Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 178 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant fiabilité et performances élevées.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

La roulette pivotante à blocage total antérieur Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 178 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport industriel.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

La roulette fixe Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 178 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant fiabilité et performances élevées.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg