Roulette fixe 125 mm
Delta twin
Order number:
990837800
EAN:
4031582365887
Numéro de produit :
9948ITP125P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustess...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 178 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant fiabilité et performances élevées.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales