Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de médicaments, chariots de dialyse, ainsi qu'aux équipements professionnels comme chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de nettoyage, mobilier de magasin, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, établis et armoires à outils.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5370UAP125R05-18x62
EAN
4031582347791
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.74 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Tige pleine Tige, ronde
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm
Boîtier
Форма Вилица
Slim
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Deux courses de balles
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100.5 mm
Roue
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyuréthane, Injecté
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Avec protège-filet
Лагер
Roulement à billes de précision

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Levina
5371UAP125R05-18x62

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 161 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Levina
5377UAP125R05-18x62 M6/30 7001/3000

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 161 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, hôpitaux, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chariots de nettoyage professionnels, mobilier de magasin et appareils médicaux.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm