Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Levina est équipée d'une fixation par trou central et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, appareils d'imagerie médicale, ainsi qu'aux équipements professionnels comme chariots de nettoyage, mobilier de magasin et établis d'atelier.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5370UAP125P30-13 7001
EAN
4031582347647
Numéro de matériau S4
990037590
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
59 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.59 kg
Nom du produit
Levina
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
13 mm
Boîtier
Couleur
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
201 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Dureté du Bandage (D)
42 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Levina
5371UAP125P30-13

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 161 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Levina
5377UAP125P30-13 7001/7001

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm