Roulette pivotante 125 mm
Galea
EAN:
4031582353600
Numéro de produit :
5070YGH125P30-12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyam...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Galea est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)