Roulette pivotante 125 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
Fiches techniques
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 275 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et maniabilité précise.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance maximale. La roue de 125 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à 4 km/h et une charge statique de 550 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 275 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et maniabilité précise.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance maximale. La roue de 125 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à 4 km/h et une charge statique de 550 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.