Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance maximale. La roue de 125 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à 4 km/h et une charge statique de 550 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3478UOT125P62
EAN
4031582336917
Numéro de matériau S4
990033753
Core attributes
Type
Roulette fixe
Largeur totale
85 mm
Capacité de charge à 4 km/h
275 kg
Statique Capacité de charge
550 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids global
0.73 kg
Nom du produit
Alpha
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
9 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
60 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Longueur de plaque
103 mm
Largeur de plaque
85 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Deux courses de balles
Wheel
Dureté du Bandage (D)
75 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
40 mm
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision, amorti
Couleur Roue
Blanc naturel
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 550 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 275 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et maniabilité précise.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 550 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision amorti. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 275 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et maniabilité précise.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg