Roulette pivotante 100 mm
Linea light
EAN:
4031582419085
Numéro de produit :
5920UAP100L51-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîti...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de diamètre 100 mm présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, hôpitaux, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises de bureau, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
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
Prix Interzum
Prix Interzum
Prix IF Design
Prix IF Design
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé