Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, garantissant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, assurant une robustesse exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. La roue se compose d'un corps en polyamide haute résistance et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une usure réduite. Le système de roulement à rouleaux garantit un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 161 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour le transport d'équipements lourds.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3478UER125P63
EAN
4031582306897
Core attributes
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Statique Capacité de charge
500 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
1.25 kg
Nom du produit
Alpha
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
105 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
75 mm
Longueur de plaque
137 mm
Largeur de plaque
115 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Wheel
Dureté du Bandage (A)
64 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Pneu élastique, noir, vulcanisé
Largeur du Bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Alpha
3477UER125P63 CL60 OH161

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Alpha
3477UER125P63 CL60 OH161

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg