Roulette pivotante 125 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
Fichiers CAO
Fiches techniques
Produits correspondants
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, garantissant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, assurant une robustesse exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. La roue se compose d'un corps en polyamide haute résistance et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une usure réduite. Le système de roulement à rouleaux garantit un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 161 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour le transport d'équipements lourds.
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.
Produits correspondants
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, garantissant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, assurant une robustesse exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. La roue se compose d'un corps en polyamide haute résistance et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une usure réduite. Le système de roulement à rouleaux garantit un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 161 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour le transport d'équipements lourds.
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.