Zeta
4680TOP160P63
Core attributes
| Applications | Automobile, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 4 km/h | 800 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 640 KG |
| Capacité de charge statique | 1600 KG |
| Plage de température (minimale) | -30 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids | 3,26 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, forte charge |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 135 mm |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polyamide, forte charge |
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Natural white |
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |