Supratech
PJP150x32-Ø8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
---|---|
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre | 150 mm |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Diamètre de l’alésage | 8,3 mm |
Longueur de moyeu | 36,5 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Attributs principaux
Applications | Restauration |
---|---|
Nom du produit | Supratech |
Type de produit | Roue |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,37 KG |