Studium przypadku

Zestaw kołowy, który jest naprawdę niemożliwy — przynajmniej teoretycznie

Czytaj więcej

Wyobraź sobie przez chwilę, że patrzysz na zestaw kołowy:

Ma on określony rozmiar i wysokość. Jednak ten ostatni wymiar zależy od inteligentnej konstrukcji ogólnej. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w szpitalach, ponieważ kwestie bezpieczeństwa determinują wysokość mocowania zestawu kołowego, która nie powinna być większa niż średnica zestawu kołowego. Niemożliwe jest naprawdę zachowanie idealnej wielkości koła przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości — przynajmniej teoretycznie. Ale w praktyce udało nam się to osiągnąć i w trakcie tego procesu dostarczyliśmy naszemu klientowi, firmie Stiegelmeyer, zestawy TENTE Linea.

Punkt wyjścia

Grupa Stiegelmeyer specjalizuje się w produkcji łóżek szpitalnych. Ich portfolio obejmuje również meble szpitalne. W szpitalach ważne jest umożliwienie ustawienia podstawy materaca na niskim poziomie dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. Upadki mogą mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, szpitale preferują łóżka, których podstawy materaców można w znacznym stopniu obniżyć do poziomu znajdującego się na bardzo małej wysokości.

Liczy się wysokość całkowita

Połowa ogółu pacjentów w szpitalach ma ponad 65 lat. W kontekście zmian demograficznych można się spodziewać, że w przyszłości odsetek ten będzie w dalszym ciągu rosnąć. To powoduje, że zapobieganie upadkom staje się czynnikiem o kluczowym znaczeniu. Firma Stiegelmeyer zaprojektowała łóżko szpitalne Puro, które umożliwiło personelowi pielęgniarskiemu ustawienie wysokości podstawy materaca na wyjątkowo niskim poziomie. Zestawy kołowe tego łóżka zdecydowanie przyczyniają się do tego, na ile poziom ten można obniżyć.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilnościowe

Od ponad 60 lat jesteśmy niezawodnym partnerem firmy Stiegelmeyer. Co więcej, byliśmy również w stanie dostarczyć idealne rozwiązanie w przypadku łóżka szpitalnego Puro: zestaw kołowy do łóżek szpitalnych Linea. Jego wyjątkową cechą jest mocowanie, które jest niewiele wyższe niż rozmiar koła. Przy średnicy 125 milimetrów wysokość całkowita zestawu kołowego wynosi tylko 130 milimetrów.

Bezpieczeństwo było tylko jednym z decydujących aspektów podczas opracowywania zestawu kołowego Linea. Ważne dla naszych inżynierów było również uwzględnienie całego środowiska szpitalnego i skoncentrowanie się na wszystkich czynnikach o istotnym znaczeniu. Należały do nich wzornictwo, aspekty higieniczne, generowanie hałasu i charakterystyka jazdy. Zaowocowało to zastosowaniem dwóch łożysk kulkowych precyzyjnych, aby zestaw kołowy mógł wykonywać skręty z wyjątkową lekkością. Mechanizm hamulca centralnego nie wymaga również konserwacji.

Jeśli chodzi o wygląd, kolorystyka zestawu kołowego może zostać dopasowana do sąsiednich elementów i ram łóżek. Osłona w centralnej części koła zapewnia jeszcze więcej możliwości indywidualizacji zestawu kołowego. Ponadto gładkie powierzchnie zapobiegają przywieraniu zabrudzeń i ułatwiają czyszczenie. Co więcej, ponieważ szpital jest też zasadniczo miejscem odpoczynku i relaksu, mechanizm blokady i zwalniania zestawu kołowego jest o wiele cichszy aniżeli w konwencjonalnych wyrobach.

Nasze dwie rodzinne firmy ściśle współpracują już od prawie 50 lat. To mówi samo za siebie.

Georgios Kampisiulis Kemmler, dyrektor zarządzający oraz Anja Kemmler, udziałowiec Grupy Stiegelmeyer

Poprawa bezpieczeństwa

Zestaw kołowy Linea umożliwia znaczącą poprawę bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach. Dzięki jego minimalnej wysokości całkowitej personel pielęgniarski może tak wyregulować ustawienie podstawy materaca, że znajdzie się ona zaledwie 28 centymetrów nad podłogą. Z tego względu zestaw dwukołowy Linea twin istotnie przyczynia się do znacznego zmniejszenia ryzyka obrażeń w szpitalach.

To inteligentne rozwiązanie zapewnia również niekwestionowaną charakterystykę jazdy w całej linii. Ten zestaw kołowy odznacza się taką samą nośnością jak modele o większej wysokości całkowitej, a ponadto bez trudu pokonuje progi i wszelkie nierówne powierzchnie. Spełnia też najbardziej rygorystyczne wymagania higieniczne, wyróżnia się prostotą działania — i udowadnia swoją prawdziwą wielkość dzięki niewielkiej wysokości całkowitej.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja