Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Productnummer:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral twin torsion is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielba...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Integral twin torsion is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 125 mm met een loopvlak van gespoten polyurethaan en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 150 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 375 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset
Duitse Design Award
Duitse Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Sterke steun
Extreem hoge torsiestijfheid garandeert stabiliteit voor operatietafels of zware toepassingen
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken