Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Integral twin torsion is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie roestvrije kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 150 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3944UAC125R36-32 4xM6
EAN
4031582382549
Core attributes
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
62 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
125 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
125 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
150 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Productnaam
Integral twin torsion
Standaard
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
51 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Precisie kogellagers
Draaicirkel
200 mm
Offset
37,5 mm
Zwenk radius
100 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
12 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij
Handvatset
Tip
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

Duitse Design Award

Duitse Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Sterke steun
Extreem hoge torsiestijfheid garandeert stabiliteit voor operatietafels of zware toepassingen
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
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

De Integral twin torsion is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 125 mm met een loopvlak van gespoten polyurethaan en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 150 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 375 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg