Aandrijfeenheid 125 mm
E-Drive optima
EAN:
4031582497885
Productnummer:
EDOAUFF125P60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Gestandaardiseerd onderhoud
De E-Drive optima aandrijfeenheid is een elektrische wieleenheid speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit toepassingen. Het wi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De E-Drive optima aandrijfeenheid is een elektrische wieleenheid speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlakmateriaal voor optimale grip en duurzaamheid. De eenheid wordt geleverd met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. Deze veelzijdige aandrijfeenheid is geschikt voor diverse industriële toepassingen.
Artikelnummers
Aandrijfeenheid Actuator
Aandrijfeenheid Rijmotor
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
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Betrouwbare elektronica
Traploze snelheidsregeling (vooruit en achteruit) via veiligheid geteste schakelaars
Praktische systeemoplossing
Gemakkelijk te integreren systeemoplossing bestaande uit aandrijfeenheid, regelmodule, handbediening, batterij, oplader en montagemateriaal
Optimale bodemcontact
Hoge contactkracht tussen wiel en vloer met compenserende functie voor ongelijke oppervlakken
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim
Geoptimaliseerd stuurmechanisme
Als vijfde wiel voor verbeterde besturing in bochten en rechtuit rijden over lange afstanden
Langdurige werking
Met standaard batterijen ongeveer 200 startcycli bij maximale belasting
Versnelde processen
Snellere start met zware lasten om werkprocessen te versnellen
Gecertificeerde bedrijfszekerheid
Standaardconformiteit volgens DIN EN ISO 13849
Duurzame constructie
Volledige bescherming tegen spatwater (IPX4)
Flexibel gebruik
Dankzij hefmotor kan deze indien nodig worden geactiveerd. Geen grondcontact in standby-stand