Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame bestaat uit staalplaat, zeer zwaar materiaal met twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1000 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
S4-materiaalnummer
990860949
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
400 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
290 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
4,89 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
230 mm
Offset
55 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
67 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø250

Dit accessoire is een hulpstuk dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het onderdeel heeft een gewicht van 0 kg en biedt engineers een praktische oplossing voor het aanpassen of verbeteren van zwenkwielconfiguraties in diverse industriële toepassingen, waarbij het zorgt voor verbeterde compatibiliteit en operationele efficiëntie.

Wiel 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Het Elastech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit aluminium met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak van 50 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 250 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 60 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige technische component met een gewicht van 0,27 kg, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit precisie-engineered accessoire integreert naadloos met bestaande zwenkwielsystemen en biedt optimale prestaties in industriële omgevingen waar consistente functionaliteit vereist is.