Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 245 mm. Het dynamische draagvermogen is 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 2000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652FTP200P63 CL67
EAN
4031582314731
S4-materiaalnummer
990806570
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Totale breedte
116 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1000 kg
Statisch draagvermogen
2000 kg
Totale hoogte
245 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
7,74 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
320 mm
Offset
59 mm
Zwenk radius
160 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een robuuste constructie die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De specificaties maken dit accessoire ideaal voor engineers die op zoek zijn naar betrouwbare componenten voor hun wielconfiguraties.

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Agila
2470PJP075P30-11

Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 200 mm
Kappa load
9650FTP200P63 CL67

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2000 kg. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 245 mm. De dynamische draagkracht is 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bedraagt. Dit zwenkwiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 200 mm
Kappa load
9650FTP200P63 CL67

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2000 kg. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 245 mm. De dynamische draagkracht is 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bedraagt. Dit zwenkwiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg