Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Toepassingsgebieden omvatten automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470PVR100P30-13
EAN
4031582304190
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,87 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
180 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
90 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44,4 mm met een asgat diameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Alpha
3477PVR100P30-13

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Alpha
3477PVR100P30-13

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg