Wiel 100 mm
Puretech
Bestelnummer:
199004952
EAN:
4031582321258
Productnummer:
PVR 100x35-Ø12
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44,4 mm met een asgat diameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.