Wielen met Wielslot 50 mm
Agila twin
Bestelnummer:
990030577
EAN:
4031582302783
Productnummer:
2975DIK050P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Agila twin is een wiel met wielslot uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige toepassingen. De behuizing is verv...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Agila twin is een wiel met wielslot uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 69 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 60 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belasting tot 120 kg kan bedragen. Dit wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken