Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 69 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 60 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 120 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2970DIK050P30-11
EAN
4031582302646
S4-materiaalnummer
990030049
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
53 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
60 kg
Statisch draagvermogen
120 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,31 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
53 mm
Draaicirkel
106 mm
Offset
25 mm
Zwenk radius
53 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
19 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Wielkleur
Blauw gepassiveerd
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 50 mm
Wielen met Wielslot 50 mm
Agila twin
2975DIK050P30-11

De Agila twin is een wiel met wielslot uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 69 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 60 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belasting tot 120 kg kan bedragen. Dit wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit vereist is.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 50 mm
Wielen met Wielslot 50 mm
Agila twin
2975DIK050P30-11

De Agila twin is een wiel met wielslot uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 69 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 60 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belasting tot 120 kg kan bedragen. Dit wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit vereist is.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg