Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor duurzame prestaties. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 305 mm. De dynamische draagkracht is 1000 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
S4-materiaalnummer
990830357
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
110 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
800 kg
Statisch draagvermogen
2000 kg
Totale hoogte
305 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
6,1 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
375 mm
Offset
61 mm
Zwenk radius
187,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
55 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
55 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Richtingvergrendeling
Directional lock 9651/9681

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,28 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen duurzaamheid en gebruiksgemak tijdens installatie en dagelijks gebruik. De constructie garandeert betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø250

Dit accessoire is een hulpstuk dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het onderdeel heeft een gewicht van 0 kg en biedt engineers een praktische oplossing voor het aanpassen of verbeteren van zwenkwielconfiguraties in diverse industriële toepassingen, waarbij het zorgt voor verbeterde compatibiliteit en operationele efficiëntie.

Wiel 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 25 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2200 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager draaipunt voor soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 305 mm. De dynamische draagkracht is 1000 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 305 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1000 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2000 kg. Geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager draaipunt voor soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 305 mm. De dynamische draagkracht is 1000 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 305 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1000 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2000 kg. Geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg