Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager draaicirkel voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polyamide, zwaar materiaal met een loopvlak dat identiek aan wiel is, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9650TOP160P63 CL67
EAN
4031582314397
S4-materiaalnummer
990805766
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
110 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1020 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
850 kg
Statisch draagvermogen
1700 kg
Totale hoogte
205 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
4,24 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
280 mm
Offset
58 mm
Zwenk radius
140 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,67 kg, wat zorgt voor een robuuste constructie zonder onnodige belasting van het totale systeem. De technische specificaties maken dit accessoire geschikt voor professionele toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

Wiel 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 160 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1700 kg is.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1700 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Kappa load
9651TOP160P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1700 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1700 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Kappa load
9651TOP160P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1700 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg