Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9650TOP200P63 CL67
EAN
4031582314403
S4-materiaalnummer
990801737
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
110 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1000 kg
Statisch draagvermogen
2000 kg
Totale hoogte
245 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
5,06 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
320 mm
Offset
59 mm
Zwenk radius
160 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een robuuste constructie die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De specificaties maken dit accessoire ideaal voor engineers die op zoek zijn naar betrouwbare componenten voor hun wielconfiguraties.

Wiel 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 25 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg is. Dit wiel is geschikt voor gebruik in zwenkwielen en biedt betrouwbare prestaties voor industriële toepassingen.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Kappa load
9651TOP200P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Kappa load
9652TOP200P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Kappa load
9651TOP200P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Kappa load
9652TOP200P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg