Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 205 mm. Het dynamische draagvermogen is 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 2040 kg bedraagt. Deze zwaarbelastbare wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9651TOO160P63
EAN
4031582314625
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 4 km/h
1020 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
850 kg
Statisch draagvermogen
2040 kg
Totale hoogte
205 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
4,3 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Draaicirkel
398 mm
Offset
58 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Richtingvergrendeling
Directional lock 9651/9681

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,28 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen duurzaamheid en gebruiksgemak tijdens installatie en dagelijks gebruik. De constructie garandeert betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,67 kg, wat zorgt voor een robuuste constructie zonder onnodige belasting van het totale systeem. De technische specificaties maken dit accessoire geschikt voor professionele toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Kappa load
9652TOO160P63

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een diameter van 160 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal en voorzien is van een glijlager. De totale hoogte bedraagt 205 mm. Het wiel heeft een statische draagkracht van 2040 kg en dynamische draagkrachten van 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Kappa load
9652TOO160P63

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een diameter van 160 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal en voorzien is van een glijlager. De totale hoogte bedraagt 205 mm. Het wiel heeft een statische draagkracht van 2040 kg en dynamische draagkrachten van 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg