Vast Wielen 100 mm
Alpha stainless
Bestelnummer:
990035519
EAN:
4031582347074
Productnummer:
8478BOG100P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen