Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor onderhoudsvrije werking. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
S4-materiaalnummer
990035365
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
79 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
125 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
250 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,79 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
85 mm
Housing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
182 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
91 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
90 Shore D
Materiaal wielkern
Kunststof thermoset, hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
As
Geschroefd met moer
Lagering
Droge lagerbus
Wielkleur
Zwart
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg