Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
S4-materiaalnummer
990838072
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
290 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
4,72 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
360 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
180 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Verkeersgrijs A (RAL7042)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø250

Dit accessoire is een hulpstuk dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het onderdeel heeft een gewicht van 0 kg en biedt engineers een praktische oplossing voor het aanpassen of verbeteren van zwenkwielconfiguraties in diverse industriële toepassingen, waarbij het zorgt voor verbeterde compatibiliteit en operationele efficiëntie.

Wiel 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd met een aluminium wiellichaam en voorzien van een polyurethaan, gegoten loopvlak met een breedte van 55 mm. Het wiel heeft een diameter van 250 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 60 mm, en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1000 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm bij een totale hoogte van 290 mm. De dynamische belastbaarheid is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische belastbaarheid van 1600 kg. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianten
Vast Wielen 250 mm
Vast Wielen 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Wielen met Richtingsslot 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm bij een totale hoogte van 290 mm. De dynamische belastbaarheid is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische belastbaarheid van 1600 kg. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianten
Vast Wielen 250 mm
Vast Wielen 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Wielen met Richtingsslot 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg