Wielen met Richtingsslot 125 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
CAD-bestanden
Datasheets
Documenten
Accessoires
Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen stevigheid en hanteerbaarheid tijdens installatie en gebruik. De constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen.
De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige technische component met een gewicht van 0,27 kg, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit precisie-engineered accessoire integreert naadloos met bestaande zwenkwielsystemen en biedt optimale prestaties in industriële omgevingen waar consistente functionaliteit vereist is.
Bijpassende producten
Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale draailagering. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze robuuste constructie is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen draaikrans. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd in zwaar polyamide met identiek loopvlak materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De dynamische draagkracht is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1400 kg. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.
Bijpassende producten
Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale draailagering. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze robuuste constructie is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen draaikrans. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd in zwaar polyamide met identiek loopvlak materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De dynamische draagkracht is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1400 kg. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.