Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4688TOP125P63
EAN
4031582308310
S4-materiaalnummer
990803613
Core attributes
Type
Vast Wielen
Totale breedte
117 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
560 kg
Statisch draagvermogen
1400 kg
Totale hoogte
164 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
1,93 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
117 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen stevigheid en hanteerbaarheid tijdens installatie en gebruik. De constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Zeta
4680TOP125P63

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Zeta
4687TOP125P63

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Zeta
4681TOP125P63

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468STOP125P63

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale draailagering. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze robuuste constructie is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468BTOP125P63

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen draaikrans. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd in zwaar polyamide met identiek loopvlak materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De dynamische draagkracht is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1400 kg. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Zeta
4680TOP125P63

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Zeta
4687TOP125P63

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Zeta
4681TOP125P63

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468STOP125P63

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale draailagering. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze robuuste constructie is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468BTOP125P63

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen draaikrans. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd in zwaar polyamide met identiek loopvlak materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De dynamische draagkracht is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1400 kg. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg