Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 900 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4681IFP200P63 XL
EAN
4031582399868
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 4 km/h
450 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
360 kg
Statisch draagvermogen
900 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
4,01 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
230 mm
Offset
55 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
67 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een robuuste constructie die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De specificaties maken dit accessoire ideaal voor engineers die op zoek zijn naar betrouwbare componenten voor hun wielconfiguraties.

Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige technische component met een gewicht van 0,27 kg, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit precisie-engineered accessoire integreert naadloos met bestaande zwenkwielsystemen en biedt optimale prestaties in industriële omgevingen waar consistente functionaliteit vereist is.