- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Capacità di Carico
-
Leggero | < 150 kg
Leggero | < 150 kg
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 75 mm, larghezza del battistrada di 25 mm e lunghezza del mozzo di 26,5 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 65 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli con diametro di 65 mm, larghezza del battistrada di 30 mm e lunghezza del mozzo di 34,5 mm, progettata per l'utilizzo in roll container e arredi e espositori per negozi. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al nucleo, mentre il battistrada è dello stesso materiale del nucleo. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale con diametro di 12 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 240 kg e una capacità di carico dinamico di 120 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e durabilità.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro, con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 250 kg e una capacità dinamica di 125 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti commerciali e industriali leggeri.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'asse presenta un foro di diametro 12 mm, mentre il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali quali roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm, realizzato in gomma termoplastica per garantire durabilità e aderenza. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre l'hub ha una lunghezza di 45 mm e l'asse presenta un foro di diametro 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per molteplici contesti di utilizzo industriale e commerciale.
Ruota 75 mm
La ruota Maxtech è un componente di precisione progettato per applicazioni su carrelli e supporti mobili, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. L'hub presenta una lunghezza di 26,5 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 8,1 mm, garantendo un'installazione stabile e affidabile su perni standard. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 120 kg e un carico dinamico di 60 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una portata moderata con prestazioni costanti nel tempo.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech è un componente di precisione progettato per applicazioni professionali in ambienti industriali esigenti. Con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, questa ruota presenta un corpo in polipropilene robusto e affidabile, mentre il battistrada è realizzato in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali su diverse superfici. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che assicura rotazione fluida e durabilità nel tempo. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 150 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni industriali, incluse l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, settore ceramico e vetrario, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e sistemi di trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per assile di 12 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere e presenta un mozzo di lunghezza 28 mm con foro di asse di diametro 6 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 110 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a molteplici esigenze di movimentazione e trasporto in ambienti professionali.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 80 mm e da una larghezza del battistrada di 35 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La capacità di carico statico è di 140 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo prestazioni affidabili in molteplici contesti applicativi.
Ruota 175 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 175 mm e da una larghezza del battistrada di 30 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da schiuma di poliuretano, garantendo eccellente aderenza e protezione delle superfici. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e duratura nel tempo. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 150 kg e una capacità dinamica di 75 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta affidabilità e prestazioni equilibrate.
Ruota 175 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 175 mm e da una larghezza del battistrada di 30 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da schiuma di poliuretano, garantendo una buona aderenza e ammortizzazione. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di movimentazione e trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, caratterizzata da un corpo in polipropilene e da un battistrada in schiuma di poliuretano che garantisce eccellenti prestazioni di ammortizzamento e aderenza. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni su carrelli e transpallet in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, realizzata in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali su diverse superfici. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiale resistente e durevole, mentre l'hub presenta una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 8 mm, garantendo un'installazione stabile e affidabile. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e efficiente. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg, mentre il carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni di movimentazione leggera e media in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, caratterizzata da un corpo in polipropilene robusto e da un battistrada in schiuma di poliuretano che garantisce eccellenti prestazioni di ammortizzamento e aderenza. L'hub della ruota presenta una lunghezza di 60 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm per il fissaggio al supporto del carrello. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.
Ruota 50 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 50 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere che assicurano una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 22 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 6 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech è una ruota destinata all'utilizzo in carrelli e castelli, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota misura 160 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 40 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di castelli. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, che assicura durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per leggerezza e resistenza. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli, che garantisce rotazione fluida e affidabile nel tempo. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 270 kg e un carico dinamico di 135 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech è una ruota con diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, progettata per essere installata su perni di diametro 20 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 270 kg e una capacità di carico dinamico di 135 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, rendendola una soluzione versatile per molteplici settori industriali e commerciali.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, un materiale leggero e resistente, mentre il battistrada è in gomma termoplastica che garantisce una buona aderenza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per utilizzi moderati in ambienti interni ed esterni.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 37 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 48 mm e un foro di asse con diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su castelli. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote Light Duty
Le ruote leggere sono destinate ad applicazioni con carichi modesti fino a 150 kg per ruota. Garantiscono un rotolamento stabile e regolare laddove non è richiesta una capacità di carico elevata, senza compromettere il controllo o la durata utile. Disponibili in diversi materiali, profili del battistrada, diametri, mozzi, fori e tipi di cuscinetti, possono essere adattati alle condizioni del pavimento, ai fattori ambientali e alle esigenze dell'applicazione. Per ottenere i migliori risultati, abbina la ruota a un alloggiamento della ruota con una classificazione appropriata per ottenere la capacità di carico e la stabilità desiderate. Le ruote TENTE Light Duty offrono diversi vantaggi chiave:
Manovrabilità agile e precisa: progettate per una facile maneggevolezza, le ruote girevoli per impieghi leggeri supportano cambi di direzione fluidi e movimenti controllati in spazi ristretti o con riposizionamenti frequenti. Ciò rende le attività quotidiane più veloci e prevedibili.
Prestazioni ergonomiche: con il giusto pacchetto di cuscinetti e diametro, le forze di avviamento e di rotolamento rimangono basse, favorendo una migliore ergonomia di spinta/trazione e riducendo l'affaticamento dell'operatore nei turni lunghi.
Comportamento al rotolamento su misura per il tuo pavimento: scegli mescole come gomma termoplastica, polipropilene o poliuretano e la giusta geometria del battistrada per bilanciare bassa resistenza al rotolamento, livelli di rumorosità e protezione del pavimento. Il diametro e la larghezza adeguati migliorano ulteriormente la stabilità e la qualità di guida.
Tipi di ruote per impieghi leggeri
Ruote in plastica leggera
Le ruote in plastica leggera sono la soluzione ideale quando si ha bisogno di una struttura leggera, resistente alla corrosione e di un rotolamento efficiente su pavimenti lisci e duri. Le scocche in polipropilene mantengono l'attrezzatura agile ed economica, mentre il battistrada più duro agevola le forze di avviamento, la soluzione ideale quando la protezione del pavimento e la rumorosità sono secondari alla manovrabilità. Un prodotto rappresentativo sono le nostre ruote POO. Queste ruote sono completamente realizzate in polipropilene e utilizzano un cuscinetto liscio. Disponibili nelle varianti di diametro delle ruote da 65 mm, 75 mm, 80 mm e 100 mm, le ruote in plastica leggera POO, a seconda delle loro dimensioni, sono in grado di sopportare carichi fino a 140 kg per ruota, con versioni con diametro della ruota da 125 mm in grado di gestire carichi ancora più elevati.
Ruote in gomma per impieghi leggeri
Le ruote in gomma per impieghi leggeri sono progettate per fornire una mobilità affidabile in un'ampia gamma di ambienti. Adattando la durezza del battistrada al tipo di pavimento, è possibile mantenere basso lo sforzo di rotolamento preservando al contempo le finiture superficiali: ideale per spostamenti frequenti e un servizio quotidiano affidabile. L'aderenza dipende dalla mescola: le gomme più morbide offrono una maggiore adesione e aiutano a mitigare lo scivolamento su pavimenti lisci o leggermente irregolari, mentre le miscele più dure favoriscono una minore resistenza al rotolamento e forze di avviamento più facili. Quando la protezione del pavimento e una corsa più silenziosa sono priorità, le ruote in gomma leggera con battistrada morbida su nucleo in polipropilene sono la soluzione ideale. All'interno della nostra selezione, le ruote PIO si distinguono come un esempio notevole. Queste ruote combinano un corpo in polipropilene con un battistrada in gomma piena antitraccia e un cuscinetto a strisciamento.
Campi di applicazione delle ruote per impieghi leggeri
Le ruote girevoli leggere vengono utilizzate ovunque l'attrezzatura tragga vantaggio da un movimento regolare e controllato a carichi inferiori. Gli usi tipici includono applicazioni per la vendita al dettaglio come carrelli della spesa, attrezzature per negozi ed espositori mobili; apparecchiature sanitarie come carrelli per anestesia, carrelli per farmaci e letti per assistenza; attrezzatura industriale e da officina più leggera, tra cui carrelli di produzione e piattaforme, armadi portautensili e banchi da lavoro; e attrezzature per la logistica come rollbar e carrelli da trasporto più piccoli. La scelta del materiale e del diametro delle ruote in base al pavimento e al ciclo di lavoro aiuta a bilanciare lo sforzo di rotolamento, il rumore e la protezione della superficie, ad esempio abbinando battistrada più duri a pavimenti morbidi e battistrada più morbidi a pavimenti duri per ottenere il profilo di maneggevolezza e cura desiderato.