Ruota 75 mm
Maxtech
EAN:
4031582454291
Numero articolo:
PAO075x25-Ø8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Maxtech è un componente di precisione progettato per applicazioni su carrelli e supporti mobili, caratterizzata da un d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech è un componente di precisione progettato per applicazioni su carrelli e supporti mobili, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. L'hub presenta una lunghezza di 26,5 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 8,1 mm, garantendo un'installazione stabile e affidabile su perni standard. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 120 kg e un carico dinamico di 60 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una portata moderata con prestazioni costanti nel tempo.