- Home
- Industria
- Sanità
- Arredi sanitari
-
Sedie da doccia
Sedie da doccia
Ruota girevole 100 mm
La Ruota girevole Linea low height è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con un diametro di 100 mm. Le dimensioni compatte prevedono un'altezza totale di soli 103 mm, ideale per applicazioni con limitazioni di spazio. La capacità di carico dinamica raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg, rendendola perfetta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture sanitarie, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un'integrazione precisa e affidabile in apparecchiature mediche e arredi professionali. L'attacco è realizzato con foro per vite, che consente un fissaggio stabile e rapido alla struttura del supporto. La carcassa è costruita in poliammide e alloggia cuscinetti a sfere di precisione, garantendo una rotazione scorrevole e controllata del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 100 mm e un battistrada in poliuretano iniettato, scelto per assicurare silenziosità, buona aderenza e protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo ruota è in poliammide e ospita cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento regolare. L'altezza complessiva della ruota è di 103 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci e carrelli infermieristici, nonché a sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea low height è indicata per applicazioni quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanza magnetica, computer su ruote, carrelli per dialisi e sollevatori per pazienti. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente il montaggio diretto sulla struttura dell'apparecchio. Il corpo (housing) è realizzato in poliammide e integra un cuscinetto girevole a sfere di precisione, che garantisce la rotazione fluida del gruppo. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è composta da un battistrada in poliuretano iniettato e da un corpo in poliammide, con cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione. L'altezza complessiva è di 78 mm. La capacità di carico statico è di 180 kg, mentre quella dinamica è di 90 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 100 mm
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni mediche e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali e lunga durata. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per garantire leggerezza e robustezza strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm, dimensione che la rende particolarmente adatta a carrelli e mobili con profilo ridotto. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari in ambienti sanitari e residenziali.
Ruota girevole 100 mm
La Ruota girevole Linea low height è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm che offre eccellente manovrabilità. Le dimensioni compatte prevedono un'altezza totale di soli 103 mm, ideale per applicazioni a basso profilo. La capacità di carico dinamica raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg, rendendola perfetta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture sanitarie, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambito sanitario e non solo. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite, che consente un montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo o dell'apparecchio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e controllata del perno girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e presenta un battistrada in poliuretano iniettato, mentre il corpo è in poliammide; la combinazione dei materiali assicura silenziosità, resistenza all'usura e buona scorrevolezza su diverse superfici. Il diametro della ruota e l'altezza complessiva di 103 mm definiscono l'ingombro verticale del componente, un parametro essenziale per la corretta progettazione dell'altezza da terra. La capacità di carico statica è pari a 200 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature a raggi X, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, oltre che per computer su ruote e mobili destinati a ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire stabilità e manovrabilità precise in ambito sanitario e industriale. L'attacco è realizzato con foro per vite, che consente un fissaggio sicuro e rapido alla struttura del dispositivo. La scocca, realizzata in poliammide, ospita cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e controllata del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 75 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e utilizza un battistrada in poliuretano iniettato, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, un valore che lo rende adatto anche a installazioni con spazi ridotti. Il carico statico massimo è di 180 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 90 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 75 mm
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, dimensione che consente un profilo ridotto particolarmente adatto a carrelli e dispositivi con spazi limitati. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono idonea per ambienti ospedalieri e sanitari. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili medicali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per strutture sanitarie e case di cura.
Ruota girevole 75 mm
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poilammide per garantire leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, dimensione che la rende particolarmente adatta a carrelli e mobili con profilo ridotto. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari in ambienti ospedalieri e case di cura.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambito sanitario e tecnico. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio rapido e sicuro sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 75 mm, con cuscinetti a sfere di precisione, battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 78 mm, valore che consente un profilo ribassato. Il carico statico massimo è di 180 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, sistemi di imaging medicale, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri e sollevatori per pazienti.
Ruota girevole 75 mm
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poilammide per garantire leggerezza e robustezza strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, dimensione che consente un profilo ridotto particolarmente adatto a carrelli e dispositivi con spazi limitati. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Ruota girevole 75 mm
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni sanitarie e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è composta da un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, rendendolo particolarmente adatto per carrelli e dispositivi che richiedono un profilo ridotto. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice, progettata per carrelli e attrezzature mobili. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio diretto sulla struttura. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione girevole. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. Il freno semplice consente di bloccare la ruota in posizione, garantendo stabilità durante la sosta. L'altezza complessiva è di 78 mm. La portata statica è di 180 kg, mentre la portata dinamica è di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, sedie da doccia e ventilatori polmonari.
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, progettata per applicazioni medicali e ospedaliere ad alta affidabilità. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo rotazioni fluide e durature nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e un battistrada in poliuretano iniettato, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm, configurazione che consente l'integrazione in spazi ridotti mantenendo stabilità strutturale. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che soddisfano i requisiti delle applicazioni ospedaliere e medicali. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi medicali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per ambienti sanitari e residenziali.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire una mobilità precisa in ambienti con ingombri ridotti. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio diretto e stabile sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole, assicurando un movimento fluido. La ruota ha un diametro di 75 mm, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide, e monta cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del prodotto è di 78 mm, un dato rilevante per l'installazione in spazi ridotti. La portata statica è di 180 kg, mentre la portata dinamica è di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, dispositivi a ultrasuoni, sedie da doccia e ospedali.