Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poilammide per garantire leggerezza e robustezza strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, dimensione che consente un profilo ridotto particolarmente adatto a carrelli e dispositivi con spazi limitati. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
Номер на материал S4
990770588
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
1.18
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
58 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,21 kg
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
121 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
60,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, progettata per applicazioni medicali e ospedaliere ad alta affidabilità. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato per una migliore aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che offre leggerezza e resistenza chimica. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, configurazione che la rende particolarmente adatta a carrelli e dispositivi con spazi ridotti. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e sollevatori per pazienti in strutture sanitarie e case di cura.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg