Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea low height
Order number:
990771415
EAN:
4031582370782
Numero articolo:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire una mobilità precisa in ambienti con ingom...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire una mobilità precisa in ambienti con ingombri ridotti. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio diretto e stabile sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole, assicurando un movimento fluido. La ruota ha un diametro di 75 mm, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide, e monta cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del prodotto è di 78 mm, un dato rilevante per l'installazione in spazi ridotti. La portata statica è di 180 kg, mentre la portata dinamica è di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, dispositivi a ultrasuoni, sedie da doccia e ospedali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo