Ruota girevole 75 mm
Linea low height
Order number:
990770589
EAN:
4031582373004
Numero articolo:
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni sanitarie e ospedaliere, dotata di un foro per vite come si...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni sanitarie e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è composta da un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, rendendolo particolarmente adatto per carrelli e dispositivi che richiedono un profilo ridotto. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo