Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, progettata per applicazioni medicali e ospedaliere ad alta affidabilità. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, combinazione che assicura eccellente resistenza all'usura e stabilità durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, dimensione contenuta che la rende ideale per carrelli e dispositivi con vincoli di spazio ridotto. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e movimentazione silenziosa. Dal punto di vista delle capacità di carico, il prodotto supporta un carico statico massimo di 180 kg e un carico dinamico di 90 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che la qualificano per utilizzo in ambienti ospedalieri e sanitari. Le applicazioni principali includono carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi medicali, carrelli per farmaci, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, nonché impiego in case di cura, residenze per anziani e reparti infermieristici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373042
Номер на материал S4
990770591
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
58 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,24 kg
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
156 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
78 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni sanitarie e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è composta da un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, rendendolo particolarmente adatto per carrelli e dispositivi che richiedono un profilo ridotto. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg