Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea low height
Order number:
990770583
EAN:
4031582373059
Numero articolo:
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, progettata per ap...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero e sanitario. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, combinazione che assicura durabilità e silenziosità operativa. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, rendendolo particolarmente adatto per carrelli e attrezzature che richiedono un profilo ridotto. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature radiologiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo