Ruota girevole 75 mm
Linea low height
Order number:
990770581
EAN:
4031582373011
Numero articolo:
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sis...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poilammide per garantire leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, dimensione che la rende particolarmente adatta a carrelli e mobili con profilo ridotto. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari in ambienti ospedalieri e case di cura.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo