Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni tecniche specializzate. Il sistema di fissaggio utilizza un foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 103 mm, caratteristiche che la rendono ideale per soluzioni a basso profilo. La capacità di carico dinamica raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg, rendendola perfetta per carrelli medici, mobili ospedalieri, dispositivi diagnostici e attrezzature sanitarie dove sono richieste manovrabilità precisa e affidabilità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
EAN
4031582373073
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
204 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
102 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-8 LH RAL7001

La Ruota girevole Linea low height è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm che offre eccellente manovrabilità. Le dimensioni compatte prevedono un'altezza totale di soli 103 mm, ideale per applicazioni a basso profilo. La capacità di carico dinamica raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg, rendendola perfetta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture sanitarie, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg