- Home
- Industria
- Sanità
- Arredi sanitari
-
Mobilitazione e bisogni speciali
Mobilitazione e bisogni speciali
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 120 mm. La capacità di carico dinamica è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario, ospedaliero e per arredi per ufficio, garantendo mobilità silenziosa e affidabile per carrelli medicali, dispositivi diagnostici e attrezzature specializzate.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità precise. Il perno di fissaggio è di tipo solido, tondo, e consente il montaggio diretto del componente sulla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e controllata del sistema girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e presenta un battistrada in poliuretano iniettato, scelto per garantire buona aderenza, silenziosità e protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 120 mm. La portata statica è di 240 kg, mentre la portata dinamica è di 120 kg a una velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli infermieristici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità controllata. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto con la struttura del mezzo su cui viene installata. La carcassa, o alloggiamento, è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto, assicurando una movimentazione fluida e regolare. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, scelto per combinare resistenza all'usura, silenziosità di rotolamento e protezione delle superfici di pavimentazione. Il corpo della ruota è in poliammide e monta cuscinetti a sfere di precisione, in grado di ridurre l'attrito e di garantire prestazioni costanti nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 120 mm. La portata statica è pari a 240 kg, mentre la portata dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Questi valori devono essere considerati nella progettazione del carico complessivo.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti professionali. Il fissaggio avviene tramite placca rettangolare, che assicura un collegamento solido alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e costante. La ruota ha un diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada in poliuretano iniettato e un corpo in poilammide. L'altezza complessiva è di 124 mm. Il carico statico massimo è pari a 240 kg, mentre il carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici e sistemi destinati agli ospedali.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità. Il perno di fissaggio è di tipo solido e tondo, e consente il montaggio diretto del componente sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento in Poilammide integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione fluida del gruppo girevole. La ruota, di diametro 125 mm, monta cuscinetti a sfere di precisione, battistrada in Poliuretano, Iniettato e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva del componente è di 145 mm. Il blocco direzionale fissa l'orientamento della ruota durante il trasporto. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il carico statico indica la capacità a ruota ferma, quello dinamico il funzionamento in movimento. Impieghi tipici includono carrelli per anestesia e letti di cura.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e stabilità. Il fissaggio è realizzato con perno solido, tondo, che garantisce un collegamento meccanico robusto e stabile durante l'utilizzo. L'alloggiamento in Poilammide integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole, assicurando movimenti fluidi e controllati. La ruota, con diametro di 125 mm, monta cuscinetti a sfere di precisione e presenta un battistrada in Poliuretano, Iniettato e un corpo in Poilammide, che garantiscono resistenza meccanica e durata nel tempo in ambienti ospedalieri e di assistenza. L'altezza complessiva è di 145 mm. Il carico statico massimo è di 260 kg, mentre il carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, letti di cura, scanner TC e sollevatori per pazienti.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, sistemi di catering, arredi per ufficio, dispositivi medici come scanner TC, risonanze magnetiche, ventilatori polmonari e robot chirurgici.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 143 mm. La capacità di carico dinamica è di 110 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 220 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e professionale, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamica è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, sistemi di catering, mobili per ufficio, dispositivi medici come scanner TC, risonanze magnetiche, ventilatori polmonari e robot chirurgici.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario e professionale, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire una mobilità stabile e controllata negli ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è una placca rettangolare con distanza fori per US, che consente l'installazione diretta su telai e strutture compatibili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno, assicurando uno scorrimento fluido e costante. La ruota ha un diametro di 100 mm e un battistrada in poliuretano iniettato, scelto per aderenza e silenziosità; il corpo ruota è in poliammide e il mozzo è supportato da cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del prodotto è pari a 124 mm. La capacità di carico statico è di 240 kg, mentre quella dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono stabilità e manovrabilità, e il sistema di frenatura totale blocca simultaneamente la rotazione e il movimento della ruota per garantire la massima sicurezza in fase di sosta. La placca di fissaggio è di tipo Placca rettangolare, distanza Fori per US, e consente il montaggio diretto sulla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra Cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole, garantendo movimenti fluidi e controllati. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di Cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in Poliuretano, Iniettato, mentre il corpo della ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del componente è di 148 mm, valore che consente un'integrazione compatta nei sistemi di supporto. La capacità di carico statica è pari a 260 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per carrelli e attrezzature professionali che richiedono manovrabilità precisa e affidabile. La placca di fissaggio è di tipo rettangolare, con dimensioni adatte al montaggio stabile su telai e basi di supporto. Il corpo portante è realizzato in poliammide (Poilammide), materiale resistente agli urti e leggero, e integra cuscinetti a sfere di precisione (Cuscinetti a sfere di precisione) che garantiscono la rotazione fluida del sistema girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato (Poliuretano, Iniettato), che assicura aderenza, bassa rumorosità e protezione delle superfici di calpestio. Il cuscinetto a sfere di precisione è installato anche sull'alloggiamento del perno, per una movimentazione uniforme in ogni direzione. L'altezza complessiva del componente è di 124 mm. La capacità di carico statica è pari a 240 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a numerose applicazioni, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e carrelli infermieristici.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in carrelli, arredi e attrezzature professionali, con applicazioni che spaziano dai carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, fino a letti di cura, carrelli per dialisi, robot chirurgici, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali. L'attacco è costituito da una placca rettangolare con distanza fori per US, che ne consente il montaggio diretto su telai e supporti standard. La scocca è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono la rotazione del perno girevole con movimento fluido e stabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e il rumore durante il rotolamento; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del gruppo è di 124 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono mobilità e stabilità controllata. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, con geometria adatta al montaggio su telai e strutture portanti. Il corpo portante è realizzato in poliammide (Poilammide) e ospita un sistema girevole dotato di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è rivestita con un battistrada in poliuretano iniettato (Poliuretano, Iniettato), scelto per assicurare silenziosità, scorrevolezza e protezione delle superfici di calpestio. Il cuscinetto a sfere di precisione è impiegato anche nel supporto della ruota, contribuendo alla precisione di movimento anche sotto carico. L'altezza complessiva del componente è di 148 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, letti di cura, arredi per ufficio, ospedali e case di cura.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in carrelli, arredi e attrezzature professionali. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare con interasse dei fori per viti secondo standard US, che ne consente l'installazione su superfici di montaggio standardizzate. Il corpo è realizzato in poliammide e alloggia un sistema di rotazione dotato di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione fluida e regolare attorno all'asse verticale. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un battistrada in poliuretano iniettato, materiale che assicura buona aderenza, silenziosità e bassa resistenza al rotolamento; il mozzo è montato su cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del gruppo è pari a 148 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 260 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, apparecchiature TC, risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, sollevatori per pazienti, ventilatori polmonari, ospedali e case di cura.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 300 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, mobili per ufficio e dispositivi che richiedono proprietà elettroconduttive.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità affidabile e silenziosa.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio diretto e sicuro sulla struttura del supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione fluida e uniforme del gruppo girevole anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è montata su un cuscinetto a sfere di precisione inossidabile; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del gruppo è di 118 mm, dato da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro verticale. La portata statica nominale è di 240 kg, mentre la portata dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, valori che devono essere rispettati per garantire affidabilità e durata nel tempo.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in carrelli e attrezzature mobili che richiedono manovrabilità precisa e stabilità in posizione fissa. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del supporto. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide e alloggia cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione dello snodo fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 100 mm e il battistrada è in poliuretano iniettato, materiale che assicura buona aderenza, silenziosità e protezione delle superfici di pavimentazione. Il gruppo ruota impiega un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, scelto per la resistenza alla corrosione e la durata nel tempo. L'altezza complessiva della ruota è di 118 mm. La capacità di carico statico è pari a 240 kg, mentre quella dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per carrelli e attrezzature professionali che richiedono manovrabilità e stabilità. L'attacco è realizzato con foro per vite, che consente un fissaggio sicuro e rapido alla struttura del mezzo. Il corpo portante è costruito in poliammide (Poilammide), materiale resistente e leggero, e integra cuscinetti a sfere di precisione (Cuscinetti a sfere di precisione) che garantiscono una rotazione fluida e costante del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e il battistrada è in poliuretano iniettato (Poliuretano, Iniettato), che assicura silenziosità, buona aderenza e protezione delle superfici di calpestio. Il cuscinetto della ruota è a sfere di precisione in acciaio inossidabile (Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile), adatto anche ad ambienti soggetti a lavaggi frequenti. L'altezza complessiva è di 118 mm. La portata statica è di 240 kg, mentre la portata dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi e farmaci, mobilitazione speciale, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per carrelli e attrezzature mobili che richiedono precisione di manovra, stabilità e affidabilità in ambienti professionali. L'attacco è costituito da un perno solido e tondo, dimensionato per un collegamento meccanico sicuro al supporto dell'apparecchio. L'alloggiamento in poliammide ospita i cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano una rotazione girevole fluida e controllata. La ruota ha un diametro di 100 mm e integra un cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, un battistrada in poliuretano iniettato e un corpo in poliammide. Il freno totale consente di bloccare la ruota sia nella rotazione sia nel rotolamento. L'altezza complessiva è di 120 mm. Il carico statico massimo è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è un componente progettato per la mobilità di carrelli e apparecchiature sanitarie e professionali. Il fissaggio avviene tramite perno solido, tondo, che assicura il collegamento meccanico al telaio dell'apparecchio. La scocca è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e costante del sistema girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, presenta un battistrada in poliuretano iniettato e un corpo in poliammide. Il sistema di freno totale blocca simultaneamente rotazione e traslazione, garantendo stabilità in fase di sosta. L'altezza complessiva del componente è di 120 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.