Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5947UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352764
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
120 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,93 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi e farmaci, mobilitazione speciale, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941UAC100R05-28 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg