Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una portata statica massima di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

La ruota girevole Linea è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota, con diametro di 100 mm, è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile e un battistrada in poliuretano iniettato, assicurando eccellente resistenza all'usura e affidabilità in ambienti critici. L'altezza complessiva del componente è di 118 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e dispositivi mobili. La ruota supporta un carico statico massimo di 240 kg e un carico dinamico di 120 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni ospedaliere e sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, robot chirurgici e carrelli per pulizie professionali, nonché per ambienti quali ospedali, case di cura, residenze per anziani, arredi per ufficio e applicazioni di mobilitazione e bisogni speciali.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg