Ruota girevole 125 mm
Linea
EAN:
4031582352719
Numero articolo:
5940UAC125R05-22 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido tondo e presenta un alloggiamento in poliammide con cuscinetti a sfere di preci...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido tondo e presenta un alloggiamento in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Con un diametro ruota di 125 mm e un'altezza complessiva di 145 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 130 kg a 3 km/h e una capacità di carico statica di 260 kg. È ideale per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi e farmaci, mobilitazione speciale, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali