Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni tecniche specializzate. Il sistema di fissaggio utilizza un foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 78 mm, caratteristiche che la rendono ideale per soluzioni a basso profilo. La capacità di carico dinamico raggiunge 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 180 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5945UAP075P30-8 LH RAL7001 Kick 3000
EAN
4031582454031
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
58 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,25 kg
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
156 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
78 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poilammide per garantire leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, dimensione che la rende particolarmente adatta a carrelli e mobili con profilo ridotto. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari in ambienti ospedalieri e case di cura.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg