Ruota girevole 75 mm
Linea low height
Order number:
990770580
EAN:
4031582370775
Numero articolo:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sis...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, dimensione che consente un profilo ridotto particolarmente adatto a carrelli e dispositivi con spazi limitati. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono idonea per ambienti ospedalieri e sanitari. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili medicali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per strutture sanitarie e case di cura.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo