Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea low height
EAN:
4031582370799
Numero articolo:
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni tecniche specializzate. Il sistema di fi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni tecniche specializzate. Il sistema di fissaggio utilizza un foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto misura 78 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 90 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 180 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, mobili e attrezzature specialistiche che richiedono manovrabilità precisa e controllo del movimento.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza